X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
SEPS2BIM

X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

Base storage cabinet. The unit is approximately 37" H x 18" W x 22" D and is designed for X-ray department use. The unit has one hinged door (may have two doors) and two adjustable shelves. The cabinet may be constructed of steel or laminated wood.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeX1060
  • Familja e produkteveCabinets
  • Grupi i produkteveBase
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)940
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese