X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier
SEPS2BIM

X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier

Film identifier base cabinet approximately 36"H x 12" W x 22 "D. This cabinet is generally fabricated to meet the needs and requirements of the facility. The unit features full length, chrome plated piano hinges, touch latches, height adjustable shelves, bases and stainless steel edging on cassette storage cabinets.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeX1080
  • Familja e produkteveCabinets
  • Grupi i produkteveBase
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)940
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese