1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
Specifikim
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Specifikime teknike
  • Referencë unike1919-13-es-09
  • Familja e produkteveEnergy Saving
  • Grupi i produkteveTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)190
  • Gjerësia (mm)190
  • Thellësia (mm)134.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorXham
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)4.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Xham & Lustrim
  • IFC classificationBllok
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 PërshkrimGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks