884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Nubio End Block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series comes with rounded finishing, which is ideal for vertical and horizontal applications of panels, walls, and dividers.

Specifikim
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Specifikime teknike
  • Referencë unike884EndBlockNubio
  • Familja e produkteveIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Grupi i produkteve4 Premiere™ Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-02-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)8
  • Gjerësia (inçet)8
  • Thellësisë (inçet)4
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Xham & Lustrim
  • IFC classificationBllok
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 PërshkrimGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks