Clear 19/8 corner wave

Clear 19/8 corner wave

For those who wish to complete their "all glass" walls. Angular glass blocks enhances and softens the overall shape and design of the glass block structure with its rounded angle.

Specifikim
  • Clear 19_8 Corner Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x10,1x8

    WEIGHT (Kg): 1,6

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Specifikime teknike
  • Referencë unikeclear-19-8-corner-wave
  • Familja e produkteveBasic Line
  • Grupi i produkteve19/8 Corner Wave
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-06-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)190
  • Gjerësia (mm)101
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorXham
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)1.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Xham & Lustrim
  • IFC classificationBllok
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 PërshkrimGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks