Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSaniflo
    • Familja e produkteveSFA
    • Grupi i produkteveSanibroyeur
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)263
    • Gjerësia (mm)330
    • Thellësia (mm)219
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPE/PP
    • Materiali dytësorPP-MD
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)4.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • Kodi ETIMEC011009
    • Emri ETIMFaeces pump with standard motor