Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Shtëpi
Kategoritë
Ndriçim
Jashtë
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Në dispozicion në SHBA
SG Armaturen
Ndjek
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
923999
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2012-05-14
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
110
Gjerësia (mm)
114
Thellësia (mm)
84
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Udhezime instalimi
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Alumin
Materiali dytësor
Alumin
Projektuar në
Norvegji
Prodhuar në
Norvegji
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndriçim - Jashtë
IFC classification
Ndriçim i lehtë
Emrin UNSPSC
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC code
391116
Produkte të ngjashme
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Shkarko
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Shkarko
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Shkarko
Simes
Streamline Wall Washer
Shkarko
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Shkarko
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Shkarko