SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Vandal resistant made from aluminium alloy
    Specifikim
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike31-187X-10_DE
    • Familja e produkteveFlushing Devices
    • Grupi i produkteveSMART
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)11
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëMonaco
    • Prodhuar nëMonaco
    • Weight Net (kg)0.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures