Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate

    Reflet 90 Flush Plate

    Modern and angular design made from toughened glass
    Specifikim
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish angular design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike31-193X-10_DE
    • Familja e produkteveFlushing Devices
    • Grupi i produkteveReflet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)236
    • Thellësia (mm)13
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëMonako
    • Prodhuar nëMonako
    • Weight Net (kg)1.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures