Frame for support handles

Frame for support handles

For installation of support handles fastenig in wood frame construction; self-supporting powder-coated frame;; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. Fastening material
Specifikim
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 250 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS-BS-001
  • Familja e produktevefor drywall construction
  • Grupi i produkteveFrame for support handles
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1180
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)170
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Gjermani
Zvicër