Frame for bidet

Frame for bidet

For installation of bidets; self-supporting powder-coated frame; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. 2 elbos tap connectors R1/2" Fastening material
Specifikim
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS-BI-001
  • Familja e produktevefor drywall construction
  • Grupi i produkteveFrame for bidet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1180
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)170
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING