Trueflow Concealed Cistern Bottom Entry Inlet
SIAMP UK

Trueflow Concealed Cistern Bottom Entry Inlet

Concealed cistern for back to wall WC
Specifikim
  • Concealed cistern for back to wall WC. WRAS and NF approved components. Cable flushing, bright chrome dual flush top flushing. 6 litres cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" plastic tail. Dimensions height 436 mm, width 260 mm and depth 160 mm. Delivered with fixing and connection accessories.
Specifikime teknike
  • Referencë unike31-0147-18
  • Familja e produkteveConcealed cisterns
  • Grupi i produkteveTrueflow
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)260
  • Gjerësia (mm)436
  • Thellësia (mm)160
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëMonako
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)2.25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationRezervuar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar