FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons
    SIAMP

    FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Flush sitting buttons

    Pneumatic and remote flushing. Flush mounted with flush sitting buttons. Double or single flush. White or bright chrome plated finish. Meant for: - Disminished people - Public places - Fire regulation
    Specifikim
    • • Made from ABS
      • Pneumatic actuation
      • 2 m pneumatic hose for remote installation

      To be connected with:
      - INTRASLIM
      - VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

      Item n# Description
      31253010 Cde PN MV Encastré/Affleurant blanche
      31253110 Cde PN DV Encastré/Affleurant blanche
      31253910 Cde PN DV Encastré/Affleurant Blanc - GV chromé brillant

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCde-PN-Affleurant-Encast
    • Familja e produkteveFlush plates
    • Grupi i produktevePneumatic
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)75
    • Gjerësia (mm)75
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëMonako
    • Prodhuar nëMonako
    • Weight Net (kg)0.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationAktuatori
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Monako