Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    GLOBE Soft round design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikim
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGlobe
    • Familja e produkteveFlush plates
    • Grupi i produkteveGlobe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)10.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëMonaco
    • Prodhuar nëMonaco
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationAktuatori
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures