Kitchen Laminate worktop

Kitchen Laminate worktop

Worktop. - Laminate.
Specifikim
  • Width: 150mm - 4040mm. Height: 20, 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeIM22730
  • Familja e produkteveWorktop
  • Grupi i produkteveWorktop
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)30
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji