Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSikagard-180
  • Familja e produkteveConcrete Protection
  • Grupi i produkteveHigh Build Wall Coatings
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-04-01
  • Numri i botimit1
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEpoxy
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Veshje mbrojtëse
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 PërshkrimConcrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete and Masonry Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 23
  • OmniClass TitleProtective Surface Impregnations