Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

SikaInject®-1360 is a two component epoxy based low viscosity injection resin. It is used for low / high pressure injection and gravity feeding of concrete cracks to maintain the structural integrity of the cracked sections.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSikaInject-1360
  • Familja e produkteveConcrete Repair
  • Grupi i produkteveCrack Repair and Bonding Injections
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-04-01
  • Numri i botimit1
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEpoxy
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Të tjera
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Concrete
  • OmniClass Number23-13 27 13 13 15
  • OmniClass TitleConcrete Rehabilitation Products