NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    NANOFOCUS, a tiny class II LED projector connected directly to the mains voltage 240V.

    With the Superspot 3° and Spot 10° narrow beam lens, it is available with 38° extensive lens. It can be fixed directly into the ground thanks to the 55cm long arm. Furthermore, the wall version, through the use of the strap accessory, can be installed on trees.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikenanofocus_ground_stake
    • Familja e produkteveProjectors
    • Grupi i produkteveNANOFOCUS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-18
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)550
    • Gjerësia (mm)75
    • Thellësia (mm)75
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Produkte të ngjashme

    4.7 nga 5 yje 4.7 (9)
    3.7 nga 5 yje 3.7 (13)
    4.6 nga 5 yje 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText