Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 nga 5 yje3.7(13 vlerësime)
    POOL is a high performance submersion luminaire designed specifically for swimming pools and freshwater. Available in three dimensions, it is equipped with halogen lamps and LED light sources, monochromatic and RGBW, for emotion and charm underwater.
    Specifikim
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePOOL
    • Familja e produkteveUnderwater
    • Grupi i produktevePOOL
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit1918-06-01
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)240
    • Gjerësia (mm)240
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring