Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
similor-kugler/products/aae56348-369f-4735-ae23-bb4741be5ab9
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 130 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
E padisponueshme në SHBA
Similor Kugler
Ndjek
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 130 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, Eco+, projection 130 mm, fixed spout, without pop-up waste
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Eco+, projection 130 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
5-00704-100-000
Familja e produkteve
SK Laurin
Grupi i produkteve
Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-08-06
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.similor.ch/en/prod/5-00703-100-000/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
1.44
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC classification
Terminali Sanitar
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Përshkrim
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Rajoni i disponueshëm
Europe
Zvicër
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Shkarko
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Shkarko