Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
similor-kugler/products/5a684136-f2ee-4b37-920a-90def7e0dc51
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
SK Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
E padisponueshme në SHBA
Similor Kugler
Ndjek
SK Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Bath mixer, projection 191 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
5-00760-100-000
Familja e produkteve
SK Laurin
Grupi i produkteve
Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-08-06
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.similor.ch/en/prod/5-00760-100-000/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Zvicër
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC classification
Terminali Sanitar
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Përshkrim
Bath taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Rajoni i disponueshëm
Europe
Zvicër
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Shkarko
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Shkarko