Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
similor-kugler/products/989f3547-f2c4-4832-b850-e9424424e75d
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Rubinet & Miksera
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
E padisponueshme në SHBA
Similor Kugler
Ndjek
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Projection 225 mm, swivel spout
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
5-00930-100-094
Familja e produkteve
SK Citypro Liberty
Grupi i produkteve
Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-08-06
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.similor.ch/en/prod/5-00930-100-094/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
2.57
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Rubinet & Miksera
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Përshkrim
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Rajoni i disponueshëm
Europe
Zvicër
Produkte të ngjashme
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Shkarko
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Shkarko
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Shkarko
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Shkarko
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Shkarko