Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT
Të arkivuara

Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT

Separating wall 98mm thick made up with plasterboards PREGYTWIN thickness 18mm width 90cm, fixed on metal studs with a hollow cavity
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFR_PW_D98-62_8
  • Familja e produktevePartitions & Interior walls
  • Grupi i produktevePrégymétal
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2015-12-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGypsum
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)38
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCWallboard
  • UNSPSC code30161501