SitaStandard Dachgully,senkrecht, DN 100, Wolfin-IB - Manschette

SitaStandard Dachgully,senkrecht, DN 100, Wolfin-IB - Manschette

SitaStandard Dachgully
Specifikim
  • • BIM Produktkategorie: Ablauf • VDI 3805 Produktkategorie: Abläufe für Böden, Dächer und Sanitärobjekte • Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss • Produktfamilie: SitaStandard Dachgully • Produktart: Flachdachablauf • Stutzen-Ausführung: senkrecht • Entwässerungsart: Freispiegel • Stutzenneigung: 0° • Typ der Abläufe: Ablauf-Punktförmig • Wärmedämmung: ohne Wärmedämmung • Begleitheizung: ohne Begleitheizung • Werkstoff des Ablaufkörpers: Kunststoff • Oberflächen der Abläufe (Grundkörper): unbehandelt (z.B. maschinenfallend) • Abdichtung Grundkörper: mit werksseitig angebrachter Manschette • Mit/ohne Geruchsverschluss: ohne Geruchverschluss • Anschluss an GLT, GA: Nein • Brandschutz mit Klasse R 120 nachrüstbar: Nein • Feuerwiderstandsklasse: keine Feuerwiderstandsklasse • Belastungsklasse: H 1,5 • Produktname: SitaStandard Dachgully,senkrecht, DN 100, Wolfin-IB - Manschette • Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück: Nein • Potenzialausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden: Nein • Elektrischer Anschluss: Nein • Ablaufanschluss: mittig • mit Schallentkopplung: Nein • mit Blätter-/Kiesfang: Ja • Ablauf Typ: Dachablauf • Nennweitensystem: DN • Nennmaß: 100 • Nenndrucksystem: PN • Einbaubreite (mm): 250 • HAN: 100420 • GTIN: 4027563000472
Specifikime teknike
  • Referencë unike100420
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produkteveDrainage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationObjekt

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Gjermani
Zvicër