Boxer easy-chair
Të arkivuara

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Specifikime teknike
  • Referencë unikeF-288
  • Familja e produkteveEasy-chairs-sofas
  • Grupi i produkteveBoxer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-12-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)730
  • Gjerësia (mm)780
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Kolltuk
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56