Bathroom cabinet Skåform Mirro 6
Bathroom cabinet Skåform Mirro 6
Bathroom cabinet Skåform Mirro 6

    Bathroom cabinet Skåform Mirro 6

    Bathroom cabinet Mirro 6, w 550 x h 650 x dj 147 mm black edge.

    Skåform Mirro is made of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, water proof and hygienic. Graceful, functional and neutral. A heavy-duty bathroom cabinet that blends in to every bathroom environment.  The frames and hinges are placed behind two-sided mirrored doors with soft-closing. Two movable shelves creates flexible storgage options. 

    Quality controlled by SP Technical Research Institute of Sweden. Recommended by Byggvarubedömningen and has rbeen approved by SundaHus.

    Specifikim
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

      Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 

      With a new nordic design the cabinets are easily assembled without any screws with Välinges Threespine click furniture technology

    Specifikime teknike
    • Referencë unikemirro-6
    • Familja e produkteveBathroom cabinet Skåform
    • Grupi i produkteveMirro
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)650
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)147
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorLaminat
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Islandë
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit