CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
  • ADA compliant push button
  • Vandal resistant wall plate
  • Adjustable flush connection
  • 8 1⁄2”(W) x 9 1⁄4”(H) Wall Box Panel Dimension
Specifikime teknike
  • Referencë unikeflushometers_cx-158
  • Familja e produkteveFlushometers
  • Grupi i produkteveWater Closet Flushometer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-27
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011565
  • Emri ETIMMechanical toilet flusher
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

Rajoni i disponueshëm

Asia North America South America Africa