MF Angle Frame Sloan 11/16" Wall-hung Angle Frame Mirror

MF Angle Frame Sloan 11/16" Wall-hung Angle Frame Mirror

Sloan 1/4" Wall-hung Angle Frame Mirror 1/4" Angle frame mirrors are available in multiple distinctive finishes, ranging from Polished Chrome, Graphite, and Brushed Nickel. Available in standard 24" x 36" and narrow 18" x 36" sizes. Includes an easy-mount steel base and 18 gauge stainless steel hangers for quick installation. LEED-eligible.
Specifikim
  • Features

    • Sloan's 1/4" Angle Frame Mirrors are a minimalist design that compliments the aesthetic of your restroom.
    • Multiple finish options that match Sloan's fixtures including Polished Chrome, Brushed Nickel, and Graphite
    • Available in two widths: narrow 18" × 36" or standard 24" × 36"
    • 1/4" thick mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Vandal-resistant mounting includes an easy-mount steel base and 22-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Steel frame adds protection from breaking and chipping
    • No visible screws
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
Specifikime teknike
  • Referencë unikemf-Angle-frame-wall-hung-mirror
  • Familja e produkteveMirrors
  • Grupi i produkteveLED Mirrors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-07-08
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • Kodi ETIMEC010550
  • Emri ETIMMirror
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

Rajoni i disponueshëm

Asia North America South America Africa
Afganistan
Anguilla
Argjentinë
Egjipt
Arabia Saudite
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Armeni
Aruba
Brazil
Azerbaixhan
Bahamas
Ekuador
Bahrain
Barbados
Guiana franceze
Bangladesh
Belize
Guyana
Brunei
Bermuda
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Butan
Dominica
Kili
Emiratet e Bashkuara Arabe
El Salvador
Kolumbi
Filipinet
Grenada
Paraguaj
Gjeorgji
Grenlandë
Peru
Hong Kong
Guadeloupe
Suriname
Indi
Guatemala
Uruguay
Indonezi
Haiti
Venezuela
Irak
Honduras
Iran
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt e Virgjër të SHBA
Izrael
Ishujt Kajman
Japoni
Kanadë
Jemen
Karaibe Holandë
Jordan
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kamboxhi
Kosta Rika
Kazahstan
Kubë
Kinë
Kuraçao
Kirgistan
Martinique
Korea e jugut
Meksikë
Korea e Veriut
Montserrat
Krishtlindje Island
Nikaragua
Kuveit
Panama
Laos
Porto Riko
Liban
Republika Domenikane
Macau
Saint-Barthélemy
Malazi
Shën Kitts dhe Nevis
Maldives
Shën Lucia
Mongoli
Shën Pierre dhe Miquelon
Myanmar (Burma)
Shën Vincent dhe Grenadinet
Neoal
Shtetet e Bashkuara
Oman
Sint Maarten
Pakistan
Trinidad dhe Tobago
Palestinë
Turks dhe Caicos Islands
Qatar
Xhamaika
Singapore
Siria
Sri Lanka
Taiwan
Tajlandë
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Turqi
Uzbekistan
Vietnam
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit