Designer Series™ DSWD 81000 1-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Designer Series™ DSWD 81000 1-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Features

  • One Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 30” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Multiple mounting options
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Specifikime teknike
  • Referencë unikesinks_designer-series_dswd-81000
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveSinks/Lavatories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia North America South America Africa
Afganistan
Anguilë
Argjentinë
Egjipt
Arabia Saudite
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Armeni
Arubë
Brazil
Azerbaixhan
Bahamas
Ekuador
Bahrejn
Barbados
Guajanë
Bangladesh
Belizë
Guiana franceze
Brunei
Bermude
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Butan
Dominikë
Kili
Emiratet e Bashkuara Arabe
Granadë
Kolumbi
Filipinet
Grenlandë
Paraguaj
Gjeorgji
Guadelupë
Peru
Hong-Kong
Guatemalë
Surinami
Indi
Haiti
Uruguai
Indonezi
Honduras
Venezuelë
Irak
Ishujt e Virgjër Britanikë
Iran
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt Kajman
Izrael
Kanadë
Japoni
Karaibe Holandë
Jemen
Kolektiviteti i Shën Martinit
Jordani
Kosta Rika
Kamboxhi
Kubë
Katar
Kuraçao
Kazahstan
Martinikë
Kinë
Meksikë
Kirgistan
Montserat
Korea e jugut
Nikaragua
Korea e Veriut
Panama
Krishtlindje Island
Porto Riko
Kuveit
Republika Domenikane
Laos
Salvador
Liban
Sen-Bartelemi
Makao
Shën Kitts dhe Nevis
Malazi
Shën Lucia
Maldive
Shën Pierre dhe Miquelon
Mianmar (Burmë)
Shën Vincent dhe Grenadinet
Mongoli
Shtetet e Bashkuara
Neoal
Sint-Marten
Oman
Trinidad dhe Tobago
Pakistan
Turks dhe Caicos Islands
Palestinë
Xhamaika
Singapor
Siria
Sri-Lankë
Tajlandë
Tajvan
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Turqi
Uzbekistan
Vietnam