Designer Series™ DSWD 83000 3-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Designer Series™ DSWD 83000 3-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 90” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Specifikime teknike
  • Referencë unikesinks_designer-series_dswd-83000
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveSinks/Lavatories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia North America South America Africa
Afganistan
Anguilla
Argjentinë
Egjipt
Arabia Saudite
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Armeni
Aruba
Brazil
Azerbaixhan
Bahamas
Ekuador
Bahrain
Barbados
Guiana franceze
Bangladesh
Belize
Guyana
Brunei
Bermuda
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Butan
Dominica
Kili
Emiratet e Bashkuara Arabe
El Salvador
Kolumbi
Filipinet
Grenada
Paraguaj
Gjeorgji
Grenlandë
Peru
Hong Kong
Guadeloupe
Suriname
Indi
Guatemala
Uruguay
Indonezi
Haiti
Venezuela
Irak
Honduras
Iran
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt e Virgjër të SHBA
Izrael
Ishujt Kajman
Japoni
Kanadë
Jemen
Karaibe Holandë
Jordan
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kamboxhi
Kosta Rika
Kazahstan
Kubë
Kinë
Kuraçao
Kirgistan
Martinique
Korea e jugut
Meksikë
Korea e Veriut
Montserrat
Krishtlindje Island
Nikaragua
Kuveit
Panama
Laos
Porto Riko
Liban
Republika Domenikane
Macau
Saint-Barthélemy
Malazi
Shën Kitts dhe Nevis
Maldives
Shën Lucia
Mongoli
Shën Pierre dhe Miquelon
Myanmar (Burma)
Shën Vincent dhe Grenadinet
Neoal
Shtetet e Bashkuara
Oman
Sint Maarten
Pakistan
Trinidad dhe Tobago
Palestinë
Turks dhe Caicos Islands
Qatar
Xhamaika
Singapore
Siria
Sri Lanka
Taiwan
Tajlandë
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Turqi
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit