OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Të arkivuara

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFK401
  • Familja e produkteveOutline
  • Grupi i produkteveShower Chair
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-09-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)384
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolished
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)4.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56