HOUSE Hook Single
Smedbo

HOUSE Hook Single

House - Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Pair. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome. Similar product is also available under Home series HK3455.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeRK3455
  • Familja e produkteveHouse
  • Grupi i produkteveHook
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)25
  • Gjerësia (mm)25
  • Thellësia (mm)19
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)0.036
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa
Andorrë
Arabia Saudite
Kanadë
Egjipt
Austri
Bahrejn
Shtetet e Bashkuara
Belgjikë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Bjellorusi
Hong-Kong
Bosnjë dhe Hercegovinë
Izrael
Bulgari
Katar
Danimarkë
Kuveit
Estoni
Liban
Finlandë
Malazi
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër