House Soap Dispenser
Smedbo

House Soap Dispenser

House – Soap Dispenser Polished Chrome. Concealed fastening. This range shows a subtlety of touch combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional
Specifikime teknike
  • Referencë unikeRK369
  • Familja e produkteveHouse
  • Grupi i produkteveSoap Dispenser
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-06-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)60
  • Thellësia (mm)84
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)0.564
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa
Andorrë
Arabia Saudite
Kanadë
Egjipt
Austri
Bahrejn
Shtetet e Bashkuara
Belgjikë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Bjellorusi
Hong-Kong
Bosnjë dhe Hercegovinë
Izrael
Bulgari
Katar
Danimarkë
Kuveit
Estoni
Liban
Finlandë
Malazi
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër