DRY - Towel Warmer
Smedbo

DRY - Towel Warmer

DRY – Towel Warmer in Stainless Steel Polished. Concealed fastening. Make life in your bathroom more enjoyable! With practical accessories like hooks and clothes hangers DRY - Towel Warmer is not for sale in the USA and UK since the electrical connections don´t fit.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFK710
  • Familja e produkteveDRY
  • Grupi i produkteveTowel Warmer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-08-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1720
  • Gjerësia (mm)107
  • Thellësia (mm)120
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolished
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)2.25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa
Åland Islands
Arabia Saudite
Egjipt
Andorra
Bahrain
Austri
Emiratet e Bashkuara Arabe
Belgjikë
Hong Kong
Bjellorusi
Izrael
Bosnjë dhe Hercegovinë
Kuveit
Bulgari
Qatar
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Jersey
Kroacia
Letoni
Liechtenstein
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Moldovë
Monaco
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit