Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
Classics Pyla
    SOBOPLAC

    Classics Pyla

    Wooden Floor Product
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSOB020004
    • Familja e produkteveWooden floor
    • Grupi i produkteveClassics Pyla
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)14
    • Gjerësia (mm)180
    • Thellësia (mm)1800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorBungu
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Irlandë
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Portugali
    Spanjë
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit