Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 20X180 huilé

    Wooden Floor Product
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSOB020013
    • Familja e produkteveWooden floor
    • Grupi i produkteveChene massif héritage 20X180 huilé
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)20
    • Gjerësia (mm)180
    • Thellësia (mm)2200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorBungu
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes