Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm
    SOFALCA

    Expanded Corkboard STD 1000x500x40mm

    The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeinsulation-expandend-corkboard-wall-40mm
    • Familja e produkteveInsulation
    • Grupi i produkteveWALL
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-02-10
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTapë
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
    • IFC classificationElement ndërtimi
    • Kodi ETIMEG020500
    • Emri ETIMBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_16
    • Uniclass 2015 PërshkrimCorkboards
    • OmniClass Number23-13 25 19 11
    • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation