RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Të arkivuara

    RAY (ceiling)

    RAY

    Specifikim
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSolarLight_RAY
    • Familja e produkteveSolar Light
    • Grupi i produkteveCeiling
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-08-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPVC
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC002892
    • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Produkte të ngjashme