Brighten Up Series - 160 DS
Brighten Up Series - 160 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 160 DS

    4.7 nga 5 yje4.7(11 vlerësime)
    The Solatube 160 DS is ideal for small spaces like corridors, restrooms and storage areas. It can be utilized with hard, suspended or open ceilings. A great solution for small areas with ceiling heights under 10 ft or where structural issues or aesthetic goals may limit the use of larger diameter tubes. Includes Spectralight® Infinity 0-30 degree angle adapters at roof and ceiling level.
    Specifikim
      • Tube size ≈ 10 in. (250 mm)
      • Potential tube length ≈ 20 ft. (6 m)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBrightenUp_160DS
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteveDaylighting system
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2021-05-19
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Paisje me tuba ditore
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDaylight pipes
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTubular Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 13 21
    • OmniClass TitleTubular Skylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings