Evolve

Evolve

Consisting of a core group of four neutral colours, Evolve is a modern and innovative range inspired by the beauty of natural limestone. Luminescent in colour quality, the tiles in the Evolve range glisten with delicate highlights, which are contrasted by shadowy spots of tone.
Specifikim
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
Specifikime teknike
  • Referencë unikeEvolve
  • Familja e produkteveNatural
  • Grupi i produkteveLimestone
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-08-02
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Materiali dytësorPorcelani
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring