Modular
Të arkivuara

Modular

Modular is a colourful array of wall tiles that can help create both beautiful classic designs and contemporary chic. Colours range from rich cherry reds to paler shades of coral and mauve.
Specifikim
  • Dimensions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - ≤ 1-1.5% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 40 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - Conforms Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6.9x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms Moisture Expansion (ISO 10545_10) - Conforms Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Class 5
Specifikime teknike
  • Referencë unikeModular
  • Familja e produkteveWall
  • Grupi i produktevePlain Colour
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-08-08
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13
  • OmniClass TitleFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs