Coverplate top for boxes typ 2 single section
Të arkivuara

Coverplate top for boxes typ 2 single section

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Specifikime teknike
  • Referencë unikecoverplate-top-for-boxes-typ2-single-section
  • Familja e produkteveStorage
  • Grupi i produkteveMailbox
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-18
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Kutitë postare & Posta
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCPost
  • UNSPSC code301029
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
  • OmniClass Number23-19 15 11
  • OmniClass TitleMail Boxes