Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
Mailbox typ 1 double section 18 boxes
    Të arkivuara

    Mailbox typ 1 double section 18 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikemailbox-typ1-double-section-18-boxes
    • Familja e produkteveStorage
    • Grupi i produkteveMailbox
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-01-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1204
    • Gjerësia (mm)915
    • Thellësia (mm)288
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Kutitë postare & Posta
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCPost
    • UNSPSC code301029
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimMail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
    • OmniClass Number23-19 15 11
    • OmniClass TitleMail Boxes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit