Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1204 mm
Të arkivuara

Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1204 mm

Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
Specifikime teknike
  • Referencë unikemailbox-typ3-single-section-5-boxes-height-1204-mm
  • Familja e produkteveStorage
  • Grupi i produkteveMailbox
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1204
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)288
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Kutitë postare & Posta
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCPost
  • UNSPSC code301029
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
  • OmniClass Number23-19 15 11
  • OmniClass TitleMail Boxes