School cabinets L301
School cabinets L301
School cabinets L301
School cabinets L301
School cabinets L301
School cabinets L301
    Të arkivuara

    School cabinets L301

    School lockers with following interior: two compartments for books/binders and two hooks. The locker is available with flat roof. The locker is fully welded with increase steel thickness for maximum strength. All surfaces are powder coated for maximum scratch resistance.  The locker has a flat floor without threshold which is beneficial for easy cleaning. In a school enviroment we recommend a socle but you can also choose legs or a bench. We have a wide range of doors and locks to choose from. We also offer numerous different steel colors and a vast number of different laminates for doors. We can also supply photolaminate where you as customer can decide which motive you wish to have. There is also an option to add decorative panels out of laminate to cover the lockers sides. Our school lockers are just as our other lockers GS-approved. This guarantees that the material, strength and manufacturing are of the highest standards.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeschool-cabinets-l301
    • Familja e produkteveStorage
    • Grupi i produkteveSchool Cabinets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)901
    • Gjerësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 PërshkrimLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit