Long neck washbasin mixer DJERBA
SOPAL

Long neck washbasin mixer DJERBA

Long neck washbasin mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Specifikim
  • Long neck washbasin mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Specifikime teknike
  • Referencë unike0633A04
  • Familja e produkteveMixer DJERBA
  • Grupi i produkteveLong neck washbasin mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-25
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëTunizi
  • Prodhuar nëTunizi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEG017610
  • Emri ETIMSanitary taps
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Åland Islands
Algjeri
Andorra
Côte d'Ivoire
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
Jersey
Kroacia
Letoni
Liechtenstein
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monaco
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë