Wall sink mixer DJERBA
Wall sink mixer DJERBA
    SOPAL

    Wall sink mixer DJERBA

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Specifikim
    • Sink mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike0670A04
    • Familja e produkteveMixer DJERBA
    • Grupi i produkteveSink mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-01-25
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëTunizi
    • Prodhuar nëTunizi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017610
    • Emri ETIMSanitary taps
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa