Vertical sink mixer BIZERTE
SOPAL

Vertical sink mixer BIZERTE

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Specifikim
  • Sink mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Specifikime teknike
  • Referencë unike06CBA04
  • Familja e produkteveMixer BIZERTE
  • Grupi i produkteveSink mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-24
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëTunizi
  • Prodhuar nëTunizi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEG017610
  • Emri ETIMSanitary taps
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa