Embedded shower mixer kit BIZERTE
SOPAL

Embedded shower mixer kit BIZERTE

Embedded shower mixer kit:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Specifikim
  • Embedded shower mixer kit:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Specifikime teknike
  • Referencë unike06D0A04
  • Familja e produkteveMixer BIZERTE
  • Grupi i produkteveEmbedded shower mixer kit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-24
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëTunizi
  • Prodhuar nëTunizi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEG017610
  • Emri ETIMSanitary taps
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa