Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Specifikim
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Specifikime teknike
            • Referencë unike06DQA04
            • Familja e produkteveMixer ZEMBRA
            • Grupi i produkteveSink mixer
            • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
            • Data e botimit2022-01-24
            • Numri i botimit1
            Të ngjashme
            • Materiali kryesorTunxh
            • Materiali dytësorKromit
            • Projektuar nëTunizi
            • Prodhuar nëTunizi
            Klasifikimi
            • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
            • IFC classificationTerminali Sanitar
            • Kodi ETIMEG017610
            • Emri ETIMSanitary taps
            • Emrin UNSPSCSanitary ware
            • UNSPSC code301815
            • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
            • OmniClass Number23-31 11 00
            • OmniClass TitleFaucets

            Rajoni i disponueshëm

            Europe Africa